Schneider-Electric
 
A9N21645 image- myse
A9N21645
iDPN - circuit breaker - iDPN F - 1P + N - 16A - C curve
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Clario
Gamme Clario
Nom du produit IDPN
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil iDPN F
Application Distribution
Description des pôles 1P + N
Nombre de pôles protégés 1
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
6 kA Icu à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz entre phase et neutre
Limite de déclenchement magnétique 5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 6000 A 100 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
4,5 kA 75 % Icu à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 78 mm
Poids du produit 115 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle CA
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Mode de raccordement Borne du type à cage en aval0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage en aval0,75…16 mm² rigide
Borne du type à cage en amont0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage en amont0,75…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN/CEI 60898-1
EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-1
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 116 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes